矩形连接器
...
附件
框架
19 41 000 9981
型号: 19 41 000 9981
Han-Eco Mod.6-carrier frame f. HTE/HSE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于上壳
尺寸: 6 B
注释
比较
型号: 19 41 000 9981
Han-Eco Mod.6-carrier frame f. HTE/HSE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han-Eco® Modular
附件种类
支架
附件介绍
用于上壳
版本
尺寸
6 B
材料特性
材料(附件)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
颜色(附件)
RAL 9005(乌黑)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
14.11 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140193826
eCl@ss
27440210 工业插头连接器固定框
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found