配套产品
配套产品
型号: 19 41 000 9901
Han-Eco Mod.6-profile seal-HBM
Han-Eco Mod.6-profile seal-HBM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
侧面密封
尺寸: 06 B
NBR
黑色
注释
比较
型号: 19 41 000 9901
Han-Eco Mod.6-profile seal-HBM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han-Eco® Modular
  • Tipo de accesorio Junta perfilada
Versión
  • Tamaño 6 B
Propiedades del material
  • Material (junta) NBR
  • Color (junta) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 3,3 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 40169300
  • GTIN 5713140130623
  • eCl@ss 27.440.291,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400