饰品
4
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
单体插芯
用于防爆应用
10 36 003 0004
型号: 10 36 003 0004
Han Ex 3A Kit HBM angled/HTE-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
全套
螺栓接线
额定电流: 5 A
插针: 3
尺寸: 3 A
单锁扣
顶/侧出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 003 0004
Han Ex 3A Kit HBM angled/HTE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Zestawy złączy
Seria
Han A
®
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han
®
Ex
Element
Kompletny zestaw
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie śrubowe
Rozmiar
3 A
Liczba kontaktów
3
Kontakt PE
Tak
Wersja
Wejście górne / Wejście boczne
Liczba wejść kablowych
1
Wyprowadzenie przewodu
1x M20
Typ blokowania
Rygiel pojedynczy
Zakres zastosowań
Złącza do stref zagrożonych wybuchem
Szczegóły
Prosta aparatura do obwodów iskrobezpiecznych
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
5 A
Napięcie znamionowe
90 V
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Moment dokręcający
0,25 Nm Śruba kontaktowa M3
Ograniczenie temperaturowe
-20 ... +85 °C
Temperatura otoczenia
-20 ... +40 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
IP67
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliwęglan (PC)
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Odlew ciśnieniowy cynk
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
Malowane proszkowo
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
RAL 5015 (błękitny)
Materiał (uszczelki)
NBR
Materiał (blokady)
Stal nierdzewna
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 Prosta aparatura do obwodów iskrobezpiecznych
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
154,12 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140189690
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found