配套产品
配套产品
Accessories
4
型号: 10 36 004 0002
Han Ex 4A Kit HBM/HSE-M20
Han Ex 4A Kit HBM/HSE-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
全套
螺栓接线
额定电流: ‌5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
侧出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 004 0002
Han Ex 4A Kit HBM/HSE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
4
产品详情
Identificazione
  • Categoria Set di connettori
  • Serie Han A®
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® Ex
  • Elemento Set completo
Versione
  • Collegamento Collegamento a vite
  • Taglia 3 A
  • Numero di poli 4
  • Contatto di terra si
  • Versione Uscita angolata
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x M20
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
  • Settori di applicazione Connettori per ambienti a rischio esplosioni
  • Dettagli applicativi Apparecchiatura semplice per circuiti intrinsecamente sicuri
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 5 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Coppia di serraggio ‌0,25 Nm Vite di contatto M3
  • Recommended screw driver Slotted 0.4 x 2.5
  • Temperatura massima -20 ... +85 °C
  • Temperatura ambiente -20 ... +40 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 5015 (blu cielo)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci) Acciaio inox
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC
  • Sostanze REACH SVHC
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 用于本安电路的简单装置
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 195 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140108752
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较