配套产品
配套产品
アクセサリ
4
型号: 10 36 004 0001
Han Ex 4A Kit HBM/HTE-M20
Han Ex 4A Kit HBM/HTE-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
全套
螺栓接线
额定电流: ‌5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 004 0001
Han Ex 4A Kit HBM/HTE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
アクセサリ
4
产品详情
标识
  • 类别 连接器组
  • 系列 Han A®
  • 上壳/底座系列 Han® Ex
  • 原件 全套
版本
  • 接线方式 螺栓接线
  • 尺寸 3 A
  • 针数 4
  • 接地针
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M20
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 用于爆炸危险环境的连接器
  • 详细资料 用于本安电路的简单装置
技术参数
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 额定电压 90 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 拧紧力矩 ‌0.25 Nm 插针螺钉M3
  • 极限温度 -20 ... +85 °C
  • 环境温度 -20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 5015(天蓝)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) 不锈钢
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 用于本安电路的简单装置
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 181.8 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140163492
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较