配套产品
配套产品
饰品
4
型号: 10 36 004 0011
Han Ex 4A-QL Kit HCC-M20/HTE-M20
Han Ex 4A-QL Kit HCC-M20/HTE-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
全套
Han-Quick Lock® 接线
额定电流: ‌5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20 1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 004 0011
Han Ex 4A-QL Kit HCC-M20/HTE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
4
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectorsets
  • Serie Han A®
  • Series van de kappen/behuizingen Han® Ex
  • Element Complete set
Versie
  • Aansluitmethode Han-Quick Lock®-afsluiting
  • Grootte 3 A
  • Aantal contacten 4
  • PE-contact Ja
  • Versie Ingang bovenkant
  • Aantal kabelinvoeren 2
  • Kabelingang 1x M20
  • Vergrendelingstype Enkele sluithendel
  • Toepassingsgebied Connectors voor explosie gevaarlijke omgevingen
  • Details Eenvoudig apparaat voor intrinsieke veiligheidscircuits
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 5 A
  • Nominale spanning 90 V
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Beperkt de temperatuur -20 ... +85 °C
  • Omgevingstemperatuur -20 ... +40 °C Tot +70 °C in T4
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 5015 (hemelsblauw)
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Materiaal (vergrendeling) Roestvrij staal
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Eenvoudig apparaat voor intrinsieke veiligheidscircuits
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 210 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140163508
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较