配套产品
配套产品
Contacts
27
饰品
4
型号: 10 36 008 0006
Han Ex 8D Kit HBM/HTE-M20
Han Ex 8D Kit HBM/HTE-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
全套
压接针
额定电流: ‌10 A
插针: 8
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
注释
比较
型号: 10 36 008 0006
Han Ex 8D Kit HBM/HTE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
27
饰品
4
产品详情
标识
  • 类别 连接器组
  • 系列 Han D®
  • 上壳/底座系列 Han® Ex
  • 原件 全套
版本
  • 接线方式 压接针
  • 尺寸 3 A
  • 针数 8
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M20
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 用于爆炸危险环境的连接器
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 90 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -20 ... +40 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 5015(天蓝)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) 不锈钢
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0
    EN 60079-11
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 111.4 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140108783
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较