Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Objednací číslo: 97 00 000 0372
Han Ex_DD42_I_F_CRT_0.14-2.5mm²
Han Ex_DD42_I_F_CRT_0.14-2.5mm²

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Vložky
Krimpování
Zásuvka (female)
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Jmenovitý proud: ‌1.5 A
Velikost: 10 B
Kontakty: 42
Průřez vodiče: 0.14 ... 2.5 mm²
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 97 00 000 0372
Han Ex_DD42_I_F_CRT_0.14-2.5mm²
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Han® Ex
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Velikost 10 B
  • Počet kontaktů 42
  • Kontakt PE Ano
  • Podrobnosti
    Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
    Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
  • Podrobnosti POZOR! Lze použít jen s kryty Han® Ex!
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,14 ... 2,5 mm²
  • Jmenovitý proud ‌ 1,5 A
  • Jmenovité napětí 30 V
  • Stupeň znečištění 3
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Utahovací moment ‌1,2 Nm Šroub PE M4
  • Mezní teplota -20 ... +40 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Do +70 °C v T4
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60079-0
    IEC 60079-11
    IEC 61984
    IEC 60664-1
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte