登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Inserții de tip monobloc
Pentru aplicații rezistente la explozie
10 36 005 0002
型号: 10 36 005 0002
Han Ex Q5-QL Kit HBM/HSE-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
全套
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 5 A
插针: 5
尺寸: 3 A
单锁扣
侧出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 005 0002
Han Ex Q5-QL Kit HBM/HSE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Seturi conectori
Seria
Han
®
Q
Serii de carcase/prize
Han
®
Ex
Element
Set complet
Versiune
Metoda de terminaţie
Terminaţie Han-Quick Lock
®
Mărime
3 A
Număr de contacte
5
Contact de împământare
Da
Versiune
Intrare în unghi
Numărul de intrări de cablu
1
Intrare cablu
1x M20
Tip blocare
Levier de blocare individual
Domeniu de utilizare
Conectori pentru medii cu pericol de explozie
Detalii
Aparat simplu pentru circuite cu siguranță intrinsecă
Caracteristici tehnice
Curent nominal
5 A
Tensiune nominală
90 V
Rezistenţă izolaţie
>10
10
Ω
Temperatura de limitare
-20 ... +85 °C
Temperatura ambiantă
-20 ... +40 °C Până la +70 °C în T4
Cicluri de cuplare
≥ 500
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
IP67
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Policarbonat (PC)
Material (carcasă/priză)
Zinc turnat sub presiune
Suprafaţă (carcasă/priză)
Acoperit cu pulbere
Culoare (carcasă/priză)
RAL 5015 (albastru ca cerul)
Material (etanşare)
NBR
Material (blocare)
Oţel inoxidabil
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Nichel
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 Aparat simplu pentru circuite cu siguranță intrinsecă
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
209,3 g
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140189553
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found