配套产品
配套产品
Contacts
27
Accessories
4
型号: 10 36 007 0001
Han Ex Q7 Kit HBM/HTE-M20
Han Ex Q7 Kit HBM/HTE-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
全套
压接针
额定电流: ‌5 A
插针: 7
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 007 0001
Han Ex Q7 Kit HBM/HTE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
27
Accessories
4
产品详情
标识
  • 类别 Set di connettori
  • 系列 Han® Q
  • 上壳/底座系列 Han® Ex
  • 原件 Set completo
Versione
  • 接线方式 Collegamento a crimpare
  • 尺寸 3 A
  • Numero di poli 7
  • Contatto di terra si
  • Versione Uscita diritta
  • 电缆入口数量 1
  • Uscita cavo metrica 1x M20
  • 锁定类型 Aggancio a leva singola
  • Settori di applicazione Connettori per ambienti a rischio esplosioni
  • Dettagli applicativi
    Apparecchiatura semplice per circuiti intrinsecamente sicuri
    Ordinare i contatti separatamente
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 5 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Temperatura massima -20 ... +85 °C
  • Temperatura ambiente -20 ... +40 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 5015 (blu cielo)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci) Acciaio inox
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Apparecchiatura semplice per circuiti intrinsecamente sicuri
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 123,74 g
  • 原产国 Germania
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140108776
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较