矩形连接器
系列
...
用于易爆危险环境的 Han® Ex
全套
10 36 104 0011
型号: 10 36 104 0011
Han Ex UL 4A-QL Set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
全套
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20 1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 104 0011
Han Ex UL 4A-QL Set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Juegos de conectores
Serie
Han A
®
Serie de carcasas/bases
Han® Ex
Elemento
Juego completo
Versión
Método de terminación
Terminación Han-Quick Lock
®
Tamaño
3 A
Número de contactos
4
Contacto PE
Yes
Versión
Entrada superior
número de entradas de cable
2
Entrada de cable
1x M20
Tipo de bloqueo
Bloqueo sencillo
Campo de aplicación
Conectores para áreas potencialmente explosivas
Detalles
Aparatos sencillos para circuitos intrínsecamente seguros
Características técnicas
Corriente nominal
5 A
Peak voltage
90 Vp
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Temperatura de limitación
-20 ... +85 °C
Temperatura ambiente
-20 ... +40 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP67
Propiedades del material
Material (inserto)
Policarbonato (PC)
Material (carcasa/base)
Cinc fundido a presión
Superficie (carcasa/base)
Recubierto de polvo
Color (carcasa/base)
RAL 5015 (azul celeste)
Material (junta)
NBR
Material (bloqueo)
Acero inoxidable
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 Aparatos sencillos para circuitos intrínsecamente seguros
UL / CSA
UL 2237 CYJX2.E482115
CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
219,6 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140189447
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found