配套产品
配套产品
Contacts
27
Accessories
4
型号: 10 36 107 0001
Han Ex UL-Q7 Set
Han Ex UL-Q7 Set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
全套
压接针
额定电流: ‌5 A
插针: 7
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 107 0001
Han Ex UL-Q7 Set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
27
Accessories
4
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektör setleri
  • Seri Han® Q
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® Ex
  • Eleman Tam set
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Boyut 3 A
  • Kontak sayısı 7
  • PE kontağı Evet
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x M20
  • Kilitleme tipi Tekli kilitleme kolu
  • Uygulama Alanı Patlama tehlikesi olan ortamlar için konnektörler
  • Ayrıntılar
    Yalnızca US amaçlı kullanılır
    Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 5 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması -20 ... +85 °C
  • Ortam sıcaklığı -20 ... +40 °C T4'te +70 °C'ye kadar
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP67
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Çinko döküm
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Toz boya kaplı
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 5015 (gökyüzü mavisi)
  • Malzeme (conta) NBR
  • Malzeme (kilitleme) Paslanmaz Çelik
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Kendinden emniyetli devreler için basit aparatlar
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 111,11 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140189393
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408