登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Inserts
2
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Capotas/bases
Para aplicaciones industriales
09 14 001 0730
型号: 09 14 001 0730
Han GND cable to cable housing, 7,5-14mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
飞线底座
压入式连接
顶出线
1x 集成
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
绿色
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 0730
Han GND cable to cable housing, 7,5-14mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Inserts
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Capotas/bases
Serie de capotas/bases
Han
®
GND
Tipo de capota/base
Base cable a cable
Versión
Versión
Entrada superior
Número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x Integrado
Tipo de bloqueo
Retén engatillable
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Ciclos de conexión
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP65
Diámetro de cable
7,5 ... 14 mm
Propiedades del material
Material (capota/base)
Policarbonato (PC)
Color (capota/base)
Verde
Material (prensaestopas)
Poliamida (PA)
Color (prensaestopa)
Amarillo
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Níquel
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
2
Peso neto
38,817 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140019126
eCl@ss
27.440.202,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® GND