配套产品
配套产品
Steckpartner
1
Werkzeuge
4
Zubehör
2
Ersatzteil
3
型号: 10 40 272 6406
Han HPR HPTC 400 CS 120 mmq M40 w/o CG
Han HPR HPTC 400 CS 120 mmq M40 w/o CG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
额定电流: ‌400 A
全套
电缆端
尺寸: 2
1x M40
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 272 6406
Han HPR HPTC 400 CS 120 mmq M40 w/o CG
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
1
Werkzeuge
4
Zubehör
2
Ersatzteil
3
产品详情
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR HPTC
  • Tipo de carcasa/base Juego completo
  • Descripción de carcasa/base Lado de cable
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Características para hilos trenzados de acuerdo con IEC 60228 Clase 5
Versión
  • Tamaño 2
  • Blindaje Blindaje de 360°
  • Codificación 16 opciones de codificación
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M40
  • Campo de aplicación carcasas/bases para entornos difíciles al aire libre
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 120 mm²
  • Corriente nominal ‌ 400 A
  • Voltaje nominal 1.800 V
  • Voltaje de choque nominal 10 kV
  • Nivel de contaminación 4
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Par de apriete ‌2,2 Nm Tornillos de fijación M4
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 6 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 25
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
Propiedades del material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Material (carcasa/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
    EN 45545
    EN 60137
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.010 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713141154826
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较