Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
2
Part number: 10 40 282 6408
Han HPR HPTC 850 CS 185mmq M40 w/o CG
Han HPR HPTC 850 CS 185mmq M40 w/o CG

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektorsæt
Nominel strøm: ‌850 A
Komplet sæt
Kabelside
Størrelse: 3
1x M40
Materiale: Trykstøbt aluminium, Korrosionsbestandig
Beskyttelsesgrad: IP68, IP66, IP69
Notes
Compare
Part number: 10 40 282 6408
Han HPR HPTC 850 CS 185mmq M40 w/o CG
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
2
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorsæt
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® HPR HPTC
  • Type af kappe/hus Komplet sæt
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Kabelside
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Funktioner til flertrådede ledninger i henhold til IEC 60228 klasse 5
Version
  • Størrelse 3
  • Afskærmning 360° afskærmning
  • Kodning 16 kodningsmuligheder
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M40
  • Anvendelsesområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske udendørs miljøer
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 185 mm²
  • Nominel strøm ‌ 850 A
  • Nominel spænding 3.600 V
  • Nominel impulsspænding 20 kV
  • Forureningsgrad 4
  • Overspændingskategori III
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 25
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamid (PA)
  • Materiale (stikhus/hus)
    Trykstøbt aluminium
    Korrosionsbestandig
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Kategori 1 klasse B
    EN 45545
    EN 60137
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85359000
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare