配套产品
配套产品
型号: 09 40 002 5412
Han HPR HPTC size 3 CS-protection cover
Han HPR HPTC size 3 CS-protection cover

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于电缆端
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 40 002 5412
Han HPR HPTC size 3 CS-protection cover
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Séries de capots/embases Han® HPR HPTC
  • Type d'accessoire Couvercle de protection
  • Description de l'accessoire pour côté câble
Version
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
Données techniques
  • Couple de serrage (verrouillage par vis) ‌ 5 Nm
  • Limite de température -55 ... +85 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    Alliage d'aluminium moulé
    Résistant à corrosion
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 150 g
  • Pays d'origine Taïwan
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140902961
  • eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467