配套产品
配套产品
Combinables
5
型号: 09 31 000 6205
Han HsB-SMC-FC-CRT-2.5 mm² / 14 AWG-Ag
Han HsB-SMC-FC-CRT-2.5 mm² / 14 AWG-Ag

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤35 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 2.5 mm²
AWG 14
注释
比较
型号: 09 31 000 6205
Han HsB-SMC-FC-CRT-2.5 mm² / 14 AWG-Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 系列 Han® HsB
  • 插针类型 压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 2.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 14
  • 额定电流 ≤ 35 A
  • 接触电阻 ≤ 1 mΩ
  • 剥线长度 9.5 mm
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 25
  • 净重 2.61 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140188082
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522