配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
型号: 09 34 010 2701
Han 10 HVE-BU-S
Han 10 HVE-BU-S

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 24 B
插针: 12
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 34 010 2701
Han 10 HVE-BU-S
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Inserts
  • Sorozat Han Hv E®
Verzió
  • Lezárási mód Screw termination
  • Fajta Female
  • Méret 24 B
  • Vezetékvédelemmel Yes
  • Érintkezők száma 12
  • Energiátviteli érintkezők száma 10
  • Különleges érintkezők száma 2x Relay contact
  • A különleges érintkezők műszaki adatai Relay contact
  • PE érintkező Yes
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.75 ... 2.5 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 18 ... AWG 14
  • Névleges áramerősség ‌ 16 A
  • Névleges feszültség 830 V
  • Névleges impulzus feszültség 8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 600 V
  • Névleges feszültség CSA szerint 600 V
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 1 mΩ
  • Blankolási hossz 7.5 mm
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0.5 Nm Contact screw M3
    ‌0.5 Nm Fixing screws M3
    ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.6 x 3.5
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH1
    PH2
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polycarbonate (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • ECHA SCIP szám 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 95.82 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140571648
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han Hv E® / Han® Hv ES
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较