매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
교체 부품
1
인서트
25
품번들: 09 38 005 2602
Han K 3/2 Pos. Male Insert Screw Term. A
Han K 3/2 Pos. Male Insert Screw Term. A

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
인서트
축 나사 터미네이션 / 나사 터미네이션
수형
폴리카보네이트 (PC)
RAL 7032 (페블 그레이)
정격 전류: ‌200 A
규격: 24 B
접점: 5
도체 단면적: 35 ... 70 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² 신호 25 ... 40 mm² PE
구리 합금
은도금
Notes
비교하다
품번들: 09 38 005 2602
Han K 3/2 Pos. Male Insert Screw Term. A
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
교체 부품
1
인서트
25
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 인서트
  • 제품 시리즈 Han-Com®
  • 식별 Han® K 3/2
  • 사양 앵글형
버전
  • 터미네이션 방법 축 나사 터미네이션 / 나사 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 규격 24 B
  • 컨택트핀 개수 5
  • 신호 접점 개수 2
  • 전원 접점 개수 3
  • PE 단자
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²)
    35 ... 70 mm² Power
    0.5 ... 2.5 mm² 신호
    25 ... 40 mm² PE
  • 정격 전류 (시그널) 16 A
  • 정격 전압 (시그널) 400 V
  • 정격 임펄스 전압 (시그널) 6 kV
  • 오염도 (시그널) 3
  • 정격 전류 (전력) 200 A
  • 정격 전압 도체-접지 (Power) 1,150 V
  • 정격 전압 도체-도체 (Power) 2,000 V
  • 정격 충격 전압 (전력) 8 kV
  • 오염 등급 (전력) 3
  • UL 에 따른 정격 전류 (시그널) 16 A
  • UL 규격에 따른 정격 전압 (시그널) 600 V
  • UL에 따른 정격 전압 (Power) 200 A
  • UL에 따른 정격 전압 (Power) 600 V
  • CSA 에 따른 정격 전류 (시그널) 16 A
  • CSA 규격에 따른 정격 전압 (시그널) 600 V
  • CSA에 따른 정격 전압 (Power) 16 A
  • CSA에 따른 정격 전압 (Power) 600 V
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 접점 저항 ≤ 0.2 mΩ
  • 접점 저항, 시그널 영역 ≤ 1 mΩ
  • 탈피 길이
    22 mm
    7 mm 신호 접점
    14 mm PE 단자
  • 조임 토크
    ‌8 Nm @ 35 mm²
    ‌9 Nm @ 50 mm²
    ‌10 Nm @ 70 mm²
    ‌0.5 Nm 신호 접점
    ‌6 Nm PE 단자
    ‌0.5 Nm 고정 나사 M3
  • Recommended screw driver PH2
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리카보네이트 (PC)
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 은도금
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 441 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140056138
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

EPLAN 데이터 포털

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다