配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
3
饰品
4
备件
1
Inserts
25
型号: 09 38 005 2601
Han K 3/2 POS. MALE INSERT
Han K 3/2 POS. MALE INSERT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌200 A
尺寸: 24 B
插针: 5
导体截面积: 35 ... 70 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² 信号 25 ... 40 mm² 接地
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 38 005 2601
Han K 3/2 POS. MALE INSERT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
3
饰品
4
备件
1
插芯
25
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han-Com®
  • 标识 Han® K 3/2
  • 规格 直式
版本
  • 接线方式 轴向螺栓接线方式/螺栓接线
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 24 B
  • 针数 5
  • 信号针数 2
  • 电源针数 3
  • 接地针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    35 ... 70 mm² Power
    0.5 ... 2.5 mm² 信号
    25 ... 40 mm² 接地
  • 额定电流(信号) 16 A
  • 额定电压(信号) 400 V
  • 额定脉沖电压(信号) 6 kV
  • 污染等级(信号) 3
  • 额定电流(电源) 200 A
  • 额定电压相-地(电源) 1,150 V
  • 额定电圧相-相(电源) 2,000 V
  • 额定脉沖电压(电源) 8 kV
  • 污染等级(电源) 3
  • 额定电流符合UL(信号) 16 A
  • 额定电压符合UL(信号) 600 V
  • 额定电流符合 UL(电源) 200 A
  • 额定电压符合 UL(电源) 600 V
  • 额定电流符合CSA(信号) 16 A
  • 额定电压符合CSA(信号) 600 V
  • 额定电流符合 CSA(电源) 16 A
  • 额定电压符合 CSA(电源) 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 0.2 mΩ
  • 接触电阻,信号区 ≤ 1 mΩ
  • 剥线长度
    22 mm
    7 mm 信号针
    14 mm 接地针
  • 拧紧力矩
    ‌8 Nm @ 35 mm²
    ‌9 Nm @ 50 mm²
    ‌10 Nm @ 70 mm²
    ‌0.5 Nm 信号针
    ‌6 Nm 接地针
    ‌0.5 Nm M3固定螺栓
  • Recommended screw driver PH2
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 338.3 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140056121
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较