Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
4
Pièce détachée
1
Capots/Embases
166
Part number: 09 38 012 2601
Han K 4/8 Pos. M Insert Screw
Han K 4/8 Pos. M Insert Screw

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Indsatser
Skrueterminering
Male
Polyamid (PA)
RAL 7032 (kiselgrå)
Nominel strøm: ‌80 A
Størrelse: 24 B
Kontakter: 12
Ledertværsnit: 1.5 ... 16 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² Signal
Kobberlegering
Forsølvet
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 38 012 2601
Han K 4/8 Pos. M Insert Screw
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
4
Pièce détachée
1
Capots/Embases
166
Product Details
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han-Com®
  • Identifikation Han® K 4/8
Version
  • Termineringsmetode Skrueterminering
  • Køn Male
  • Størrelse 24 B
  • Antal kontakter 12
  • Antal signalkontakter 8
  • Antal effektkontakter 4
  • PE-kontakt Ja
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit
    1,5 ... 16 mm² Power
    0,5 ... 2,5 mm² Signal
  • Nominel strøm ‌ 80 A
  • Nominel spænding 400 V
  • Nominel impulsspænding 6 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Nominel strøm (signal) 16 A
  • Nominel spænding (signal) 400 V
  • Nominel impulsspænding (signal) 6 kV
  • Forureningsgrad (signal) 3
  • Nominel strøm i henhold til UL 80 A
  • Nominel spænding i henhold til UL 600 V
  • Nominel strøm i henhold til UL (signal) 16 A
  • Nominel spænding i henhold til UL (signal) 600 V
  • Nominel strøm i henhold til CSA 80 A
  • Nominel spænding i henhold til CSA 600 V
  • Nominel strøm i henhold til CSA (signal) 16 A
  • Nominel spænding i henhold til CSA (signal) 600 V
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 0,3 mΩ
  • Kontaktmodstand, signalområde ≤ 1 mΩ
  • Afisoleringslængde
    14 mm
    7,5 mm Signal
  • Tilspændingsmoment
    ‌1,2 Nm ved 1,5 mm²
    ‌2 Nm ved 2,5 mm²
    ‌3 Nm @ 4 mm²
    ‌3 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌3 Nm @ 16 mm²
    ‌0,5 Nm Signal
    ‌0,5 Nm Fastgørelsesskruer M3
    ‌3 Nm Kontaktskrue M6
    ‌2 Nm PE-skrue M5
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamid (PA)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 HB
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 100 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140056343
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare