Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
30
Combinables
1
Tools
2
饰品
2
备件
1
上売/底座
115
Codice prodotto: 09 38 032 3101
Han K 8/24 Pos. F Insert Crimp Combi
Han K 8/24 Pos. F Insert Crimp Combi

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Inserti
Collegamento a crimpare
Femmina
Poliammide (PA)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Corrente d'esercizio: ‌16 A
Taglia: 10 B
Contatti: 32
Sezione conduttori: 0.5 ... 4 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Segnale
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 38 032 3101
Han K 8/24 Pos. F Insert Crimp Combi
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
30
Combinables
1
Tools
2
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
115
Dettagli del prodotto
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han-Com®
  • 标识 Han® K 8/24
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 10 B
  • 针数 32
  • 信号针数 24
  • 电源针数 8
  • 接地针
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0.5 ... 4 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² 信号
  • 额定电流(信号) 10 A
  • 额定电压(信号) 160 V
  • 额定脉沖电压(信号) 2.5 kV
  • 污染等级(信号) 3
  • 额定电流(电源) 16 A
  • 额定电压相-地(电源) 230 V
  • 额定电圧相-相(电源) 400 V
  • 额定脉沖电压(电源) 4 kV
  • 污染等级(电源) 3
  • 额定电流符合UL(信号) 10 A
  • 额定电压符合UL(信号) 600 V
  • 额定电流符合 UL(电源) 16 A
  • 额定电压符合 UL(电源) 600 V
  • 额定电流符合CSA(信号) 10 A
  • 额定电压符合CSA(信号) 300 V
  • 额定电流符合 CSA(电源) 16 A
  • 额定电压符合 CSA(电源) 300 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 拧紧力矩 ‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
  • Recommended screw driver PH2
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 HB
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 11.52 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140056497
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta