登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
19
Combinables
1
Tools
3
Accessories
5
Ricambio
1
Custodie
161
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
Inserti monoblocco
...
Per applicazioni industriali
Correnti a partire da 16 A
09 38 036 3101
型号: 09 38 036 3101
Han K 9/9/18-F-C
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 16 B
插针: 36
导体截面积: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 4 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
型号: 09 38 036 3101
Han K 9/9/18-F-C
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
19
Combinables
1
Tools
3
Accessories
5
Ricambio
1
Custodie
161
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
插芯
Serie
Han-Com
®
Identificazione
Han
®
K 9/9/18
Versione
Collegamento
压接针
Tipo di contatto (maschio o femmina)
母头
Taglia
16 B
Numero di poli
36
Numero di contatti di segnale
18
Numero di contatti di potenza
18
Contatto di terra
是
Dettagli applicativi
请单独订购压接针。
9x Han
®
C
9x Han E
®
18x Han D
®
为确保所有条件下接地针的预先接触,必须使用导引插针/衬套 (09 33 000 9908 / 09 33 000 9909)。
技术参数
导体截面积 (mm²)
1.5 ... 6 mm² Power
0.14 ... 4 mm² Power
0.14 ... 2.5 mm² 信号
额定电流(信号)
10 A
Tensione d'esercizio (segnali)
250 V
额定脉沖电压(信号)
4 kV
污染等级(信号)
3
额定电流(电源)
40 A
16 A
额定电压(电源)
830 V
额定脉沖电压(电源)
8 kV
污染等级(电源)
3
Resistenza di contatto
>10
10
Ω
拧紧力矩
1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver
PH2
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
认证
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
1.718 g
Paese di origine
罗马尼亚
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140186460
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®