配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
2
饰品
1
备件
1
上売/底座
115
型号: 09 38 008 2602
Han K4/4-M 10-22mm² berührsicher
Han K4/4-M 10-22mm² berührsicher

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/笼式弹簧夹接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌63 A
尺寸: 10 B
插针: 8
导体截面积: 10 ... 22 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 008 2602
Han K4/4-M 10-22mm² berührsicher
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
2
饰品
1
备件
1
上売/底座
115
产品详情
标识
  • 类别 插蕊
  • 系列 Han-Com®
  • 标识 Han® K 4/4
版本
  • 接线方式 軸向螺栓接線方式/籠式彈簧夾接線
  • 公母类型 公頭
  • 尺寸 10 B
  • 针数 8
  • 信号针数 4
  • 电源针数 4
  • 接地针
  • 详细资料 手指保護
技術參數
  • 导体截面积 (mm²)
    10 ... 22 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² 信號
  • 线芯外径 ≤8.9 mm
  • 額定電流(信號) 16 A
  • 额定电压(信号) 250 V
  • 额定脉沖电压(信号) 4 kV
  • 污染等级(信号) 3
  • 額定電流(電源) 63 A
  • 額定電壓(電源) 690 V
  • 額定脈沖電壓(電源) 8 kV
  • 污染等級(電源) 3
  • 額定電流符合UL(信號) 16 A
  • 額定電壓符合UL(信號) 230 V
  • 額定電流符合 UL(電源) 63 A
  • 額定電壓符合 UL(電源) 600 V
  • 額定電流符合CSA(信號) 16 A
  • 额定电压符合CSA(信号) 230 V
  • 額定電流符合 CSA(電源) 63 A
  • 額定電壓符合 CSA(電源) 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 0.5 mΩ
  • 接触电阻,信号区 ≤ 3 mΩ
  • 剝線長度
    11 ... 12 mm
    13 ... 14 mm @ 22 mm²
    7 ... 9 mm 信號
  • 擰緊力矩
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌4 Nm @ 16 mm²
    ‌4 Nm @ 22 mm²
  • Recommended screw driver PH2
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍銀
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 編號 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 105.2 g
  • 原产国 羅馬尼亞
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140056275
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较