登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
19
Combinables
3
Tools
2
饰品
4
备件
1
上売/底座
161
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
binnenwerkenMonoblok-binnenwerken
...
Voor industriële toepassingen
Stromen van 16 A
09 38 018 3102
型号: 09 38 018 3102
Han K6/12 F Crimp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 40 A
尺寸: 16 B
插针: 18
导体截面积: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 018 3102
Han K6/12 F Crimp
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
19
Combinables
3
Tools
2
饰品
4
备件
1
上売/底座
161
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Binnenwerken
Serie
Han-Com
®
Identificatie
Han
®
K 6/12
Versie
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Geslacht
Vrouwelijk
Grootte
16 B
Aantal contacten
18
Aantal signaalcontacten
12
Aantal voedingscontacten
6
PE-contact
Ja
Details
Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Bestel coderingspinnen apart.
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
1,5 ... 6 mm² Power
0,14 ... 2,5 mm² Signaal
Buitendiameter draad
≤5 mm
Nominale stroom (signaal)
10 A
Nominale spanning geleider-aarde (signaal)
230 V
Nominale spanning geleider-geleider (signaal)
400 V
Nominale impulsspanning (signaal)
4 kV
Mate van verontreiniging (signaal)
3
Nominale stroom (voeding)
40 A
Nominale spanning (voeding)
690 V
Nominale impulsspanning (voeding)
8 kV
Mate van verontreiniging (vermogen)
3
Isolatieweerstand
>10
10
Ω
Aanhaalkoppel
2 Nm PE-schroef M5
Recommended screw driver
PH2
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
steekcycli
≥ 500
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polycarbonaat (PC)
Kleur (insteekstuk)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60664-1
IEC 61984
Goedkeuringen
DNV GL
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
67,19 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140186422
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®