登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
21
Combinables
2
Accessories
4
Pieza de repuesto
1
carcasas/bases
166
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Aislantes monobloque
...
Para aplicaciones industriales
Corrientes desde 16 A
09 38 012 3002
型号: 09 38 012 3002
Han K6/6-M-c
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 100 A
尺寸: 24 B
插针: 12
导体截面积: 10 ... 25 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 012 3002
Han K6/6-M-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
21
Combinables
2
Accessories
4
Pieza de repuesto
1
carcasas/bases
166
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Insertos
Série
Han-Com
®
Identificação
Han
®
K 6/6
Versão
Método de terminação
Terminação crimpada
Gênero
Macho
Tamanho
24 B
Número de Pólos
12
Número de contatos de sinal
6
Número de contatos de potência
6
contato terra
Yes
Detalhes
Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Por favor solicite pinos de codificação separadamente.
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
10 ... 25 mm² Power
0,14 ... 2,5 mm² Sinal
Diâmetro externo do fio
≤12,8 mm
Corrente nominal (sinal)
16 A
Tensão nominal (sinal)
400 V
Tensão nominal de impulso (sinal)
6 kV
Grau de poluição (sinal)
3
Corrente Nominal (potência)
100 A
Tensão Nominal (potência)
690 V
Tensão nominal de impulso (potência)
8 kV
Grau de poluição (potência)
3
Resistência de isolamento
>10
10
Ω
Torque de aperto
2 Nm Parafuso do fio PE M5
Recommended screw driver
PH2
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão
≥ 500
Propriedades do material
Material (inserto)
Policarbonato (PC)
Cor (inserto)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
Aprovações
DNV GL
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
102,75 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140186439
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
下载
HARTING News 2020
下载
Industrial Connectors Han®