配套产品
配套产品
Combinables
9
插芯
2
Frames
2
型号: 09 30 132 0541
Han L32 B-HSE-HC-SL-PG29
Han L32 B-HSE-HC-SL-PG29

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: L32 B
高结构
单锁扣
边出线
1x Pg 29
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 30 132 0541
Han L32 B-HSE-HC-SL-PG29
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
9
插芯
2
Frames
2
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® B
  • フード/ハウジングのタイプ フード
  • タイプ 高背タイプ
バージョン
  • サイズ L32 B
  • バージョン サイドエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x Pg 29
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • アプリケーション分野 産業用コネクタの標準フード/ハウジング
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) アルミダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7037 (ダストグレー)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 300 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140165342
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466