配套产品
配套产品
Combinables
8
Accessories
10
Inserts
47
Frames
2
型号: 19 37 024 0528
Han M Hood Side Entry HC M40
Han M Hood Side Entry HC M40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 37 024 0528
Han M Hood Side Entry HC M40
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Accessories
10
Inserts
47
Frames
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 上売/底座
  • Řada krytů Han® M
  • Typ krytu 上壳
  • Typ 高结构
Verze
  • Velikost 24 B
  • Verze 边出线
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M40
  • Způsob zajišťování 双锁扣
  • Oblast použití 用于恶劣环境的上壳/底座
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) 压铸铝
  • Povrch (kryt) 粉末涂层
  • Barva (kryt) RAL 9005(乌黑)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 243 g
  • Země původu 德国
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140128941
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466