配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
1
饰品
2
型号: 97 00 000 3455
Han-Mod_M_400A_1_F_D_CRT
Han-Mod_M_400A_1_F_D_CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® 400 A module
Double module
Crimp termination
Female
Contacts: 1
Conductor cross-section: 95 ... 185 mm²
Rated current: ‌400 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 97 00 000 3455
Han-Mod_M_400A_1_F_D_CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
1
饰品
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria Moduli
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo di modulo Modulo Han® 400 A
  • Dimensione del modulo Modulo doppio
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Numero di poli 1
  • Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 95 ... 185 mm²
  • Diametro esterno del cavo ≤24,5 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 400 A
  • Tensione di esercizio 1.000 V
  • Tensione di esercizio
    ‌ 1.000 V AC
    ‌ 1.500 V DC
  • Tensione di prova 8 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20 quando connesso (1500 V DC; 1000 V AC)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    EN 50124-1
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 23 g
  • Paese di origine India
  • eCl@ss 27.440.217,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较