登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
1
Custodie
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
Serie
Il connettore modulare Han-Modular®
...
Moduli
Potenza 16 A ... 400 A
97 00 000 3706
型号: 97 00 000 3706
Han-Mod_M_CC_2_M_C.2_CRT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino CC Cube
Domino module
Large Tab
Crimp termination
Male
Contacts: 2
Conductor cross-section: 1.5 ... 6 mm²
Rated current: 40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 97 00 000 3706
Han-Mod_M_CC_2_M_C.2_CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
1
Custodie
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Moduli
Serie
Han-Modular®
Tipo di modulo
Han
®
Domino CC Cube
Dimensione del modulo
Moduli Domino
Descrizione del modulo
Scheda grande
Versione
Collegamento
Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Maschio
Numero di poli
2
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
1,5 ... 6 mm²
Corrente d'esercizio
40 A
Tensione di esercizio
500 V
Tensione di prova
6 kV
Grado di inquinamento
3
Resistenza di contatto
>10
10
Ω
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 10.000
Nota sulle manovre
Collegabile con altri componenti HMC
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Policarbonato (PC)
Colore (inserto)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60664-1
IEC 61984
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
2
Peso netto
5,9 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713141113359
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
PDF (Cinese semplificato)
PDF (Coreano)
PDF (Tedesco)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Inglese)