Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
2
Combinables
1
饰品
2
Modules
4
Artikel nummer: 97 00 000 0410
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_F_I_CRT
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_F_I_CRT

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kontaktinsatser
Krimpterminering
Hona
Flytkristallpolymer (LCP)
Märkström: ‌0.5 A
Kontakter: 8 + skärmning
Ledararea: 0.08 ... 0.25 mm²
Notes
Compare
Artikel nummer: 97 00 000 0410
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_F_I_CRT
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
2
Combinables
1
Accessories
2
Modules
4
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Modulinsatstyp Han® Gigabit modulinsats
  • Beskrivning av modulinsats Kontaktinsats
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hona
  • Antal kontakter 8
  • fler kontakter + skärmning
  • Detaljer Beställ krimpkontakter separat.
  • Detaljer Ej lämplig för kabelkåpor/chassihus med låg konstruktion samt Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact och Han-Modular® Twin.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0,08 ... 0,25 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 28 ... AWG 23
  • Ledare ytterdiameter ≤1,4 mm
  • Märkström ‌ 0,5 A
  • Märkspänning 32 V
  • Nominell impulsspänning 0,8 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Överföringsegenskaper Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Kontaktmotstånd, skärmning ≤ 100 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Material (skärmning) Zink, pressgjuten, förnicklad
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • eCl@ss 27.440.205,00
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare