配套产品
配套产品
Tools
2
Carcase/prize
88
Frames
17
型号: 97 00 000 0339
Han-Mod_M_MUL_4_F_C.2_PIT
Han-Mod_M_MUL_4_F_C.2_PIT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino Multiplier
Domino 模块
大凸片
Push-In
母头
插针: 1
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: ‌16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 0339
Han-Mod_M_MUL_4_F_C.2_PIT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
Carcase/prize
88
Frames
17
产品详情
Identificare
  • Categoria Modules
  • Seria Han-Modular®
  • Tip modul Han® Domino Multiplier
  • Dimensiunea modulului Domino module
  • Descrierea modulului Large Tab
Versiune
  • Metoda de terminaţie Push-In
  • Gen Female
  • Număr de contacte 1
  • Număr contacte de putere 1
  • Număr de contacte speciale 4x Connections
  • Specificaţie a contactelor speciale Connections
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.5 ... 2.5 mm²
  • Diametru exterior fir ≤4.8 mm
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Curent nominal The rated current per contact cage must not exceed 16 A!
  • Tensiune nominală 400 V
  • Tensiune de impuls nominală 6 kV
  • Grad de poluare 3
  • Lungime dezizolare 10 mm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Rezistenţă la vibraţii Category 2 acc. to IEC 61373
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60352-7
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Masă netă 10.24 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)