Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Hoods/Housings
84
Frames
17
Artikelnummer: 97 00 000 1748
Han-Mod_M_MUL_4_M_C.2_PIT
Han-Mod_M_MUL_4_M_C.2_PIT

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Han® Domino Multiplier
Domino-module
Groot tabblad
Push-In
Mannelijk
Contacten: 1
Dwarsdoorsnede geleider: 0.5 ... 2.5 mm²
Nominale stroom: ‌16 A
Polycarbonaat (PC)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 97 00 000 1748
Han-Mod_M_MUL_4_M_C.2_PIT
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
2
Hoods/Housings
84
Frames
17
Productdetails
Identifikation
  • Kategori Moduler
  • Serier Han-Modular®
  • Modultype Han® Domino Multiplier
  • Modulets størrelse Domino-modul
  • Beskrivelse af modulet Stor fane
Version
  • Termineringsmetode Push-In
  • Køn Male
  • Antal kontakter 1
  • Antal effektkontakter 1
  • Antal specialkontakter 4x Tilslutninger
  • Specifikation for specialkontakter Tilslutninger
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,5 ... 2,5 mm²
  • Ledningens udvendige diameter ≤4,8 mm
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel strøm The rated current per contact cage must not exceed 16 A!
  • Nominel spænding 400 V
  • Nominel impulsspænding 6 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Afisoleringslængde 10 mm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer Kategori 2 i henhold til IEC 61373
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 2
    IEC 60352-7
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Nettovægt 9,85 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • eCl@ss 27.440.217,00
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare