Successor Products
1
饰品
4
备件
2
Modules
282
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
...
Han-Modular® 模块化连接器
Han-Modular
®
铰接框架
09 14 010 0313
型号: 09 14 010 0313
Han Modular frame 10 housing 3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铰链式框架
用于3个模块, a ... c
尺寸: 10 B
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。
您可以使用替代产品
09140100371
。
型号: 09 14 010 0313
Han Modular frame 10 housing 3
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
1
饰品
4
备件
2
Modules
282
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Accessories
系列
Han-Modular®
附件种类
Hinged frame
附件介绍
for 3 modules
a ... c
特点
Conductor cross-section PE (power side) 4 ... 10 mm²
Conductor cross-section PE (signal side) 1 ... 2.5 mm²
版本
尺寸
10 B
技术参数
剥线长度
8 ... 10 mm
拧紧力矩
0.8 Nm PE screw M3
1.2 Nm PE screw M4
Recommended screw driver
Slotted 0.6 x 3.5
PH2
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料
Zinc die-cast
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Category 2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
2
净重
28.25 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140020863
eCl@ss
27440206 Module carrier frame for industrial connectors
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found