配套产品
配套产品
Successor Products
1
Accessories
5
Peça de reposição
2
Modules
294
型号: 09 14 016 0303
Han MODULAR FRAME 16 HOOD 4
Han MODULAR FRAME 16 HOOD 4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铰链式框架
用于4个模块, A ... D
尺寸: 16 B
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。您可以使用替代产品 09140160361
型号: 09 14 016 0303
Han MODULAR FRAME 16 HOOD 4
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
Accessories
5
Peça de reposição
2
Modules
294
产品详情
Identificação
  • Categoria 附件
  • Série Han-Modular®
  • Tipo de acessório 铰链式框架
  • Descrição do acessório
    用于4个模块
    A ... D
  • Características
    PE 导体截面积(电源侧) 4 ... 10 mm²
    PE 导体截面积(信号侧) 1 ... 2.5 mm²
Versão
  • Tamanho 16 B
Características técnicas
  • Comprimento de decapagem 8 ... 10 mm
  • Torque de aperto
    ‌0.8 Nm PE 螺钉 M3
    ‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material 压铸锌
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia 不包含
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 2类
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 2
  • Peso líquido 0.5 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140021044
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较