配套产品
配套产品
Combinables
8
Accessories
8
型号: 09 35 232 0312
Han PP PFT metal circular QL power M4/0
Han PP PFT metal circular QL power M4/0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装套装 圆板开孔
Han-Quick Lock® 接线
额定电流: ‌16 A
插针: 5
铜合金
镀银
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 232 0312
Han PP PFT metal circular QL power M4/0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Accessories
8
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия Han® PushPull (V14)
  • Название Power
  • Элемент Panel feed trough set
  • Спецификация Circular panel cut out
  • Характеристики Intuitive locking mechanism
Версия
  • Метод подключения Han-Quick Lock® termination
  • Экранирование Unshielded
  • Число контактов 5
  • Тип блокировки PushPull
  • Содержимое упаковки incl. bulkhead mounted housing and male insert
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.5 ... 2.5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 24 ... AWG 12
  • Наружный диаметр провода ≤3.8 mm
  • Номинальный ток ‌ 16 A
  • Номинальное напряжение, проводник-земля 400 V
  • Номинальное напряжение, проводник-проводник 690 V
  • Номинальное импульсное напряжение 6 kV
  • Степень загрязнения 2
  • Номинальное напряжение согласно CSA 600 V
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Виброустойчивость 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
  • Ударная прочность 5 g / 30 ms, 3 shocks / axis and direction
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polycarbonate (PC)
  • Цвет (контактная вставка) Grey
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Silver plated
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Nickel plated
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-3-118
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 61 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140054226
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较