登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
8
没有可用数据
eShop
Device connectivity
...
Passa-parete
Passa-parete per potenza e segnali
09 35 232 0311
型号: 09 35 232 0311
Han PP PFT metal rectangular QL power
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装套装 矩形面板开孔
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 16 A
插针: 5
铜合金
镀银
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 232 0311
Han PP PFT metal rectangular QL power
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
Han® PushPull (V14)
Identificazione
Power
Elemento
Set passa-parete
Specifiche
Dima di foratura rettangolare
Caratteristiche
Meccanismo di blocco intuitivo
Versione
Collegamento
Collegamento Han-Quick Lock
®
Schermo
Non schermato
Numero di poli
5
Tipi di aggancio
PushPull
Confezione
include custodia fissa passante e inserto maschio
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0,5 ... 2,5 mm²
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 24 ... AWG 12
Diametro esterno del cavo
≤3,8 mm
Corrente d'esercizio
16 A
Tensione d'esercizio contatto-terra
400 V
Tensione d'esercizio contatto-contatto
690 V
Tensione di prova
6 kV
Grado di inquinamento
2
Tensione d'esercizio secondo UL
600 V
Temperatura massima
-40 ... +70 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65
IP67
Resistenza alle vibrazioni
5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/asse
Resistenza agli urti
5 g / 30 ms, 3 impatti / asse e direzione
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Policarbonato (PC)
Colore (inserto)
Grigio
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Argentati
Materiale (custodie)
Lega di zinco
Finitura superficiale (custodie)
Nichelato
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61076-3-118
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvazioni
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
31,74 g
Paese di origine
Repubblica Ceca
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140054219
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity