配套产品
配套产品
Combinables
5
饰品
7
型号: 09 35 241 0501
Han PP SCRJ Genderchanger
Han PP SCRJ Genderchanger

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接口
符合 AIDA
压铸锌
注释
比较
型号: 09 35 241 0501
Han PP SCRJ Genderchanger
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Accessories
7
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 标识 SCRJ
  • 原件 转接口
  • 规格 符合 AIDA
  • 特点 直观的锁定机制
版本
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 2
  • 固定 M3型,使用2个螺丝挂墙安装
  • 锁定类型 PushPull
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65 插配状态
    IP67 插配状态
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
    IEC 61754-24 插拔面
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 122.103 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140054424
  • eCl@ss 27440190 工业连接器(未指定)
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409