Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
5
Combinables
4
Tools
2
饰品
4
Varenummer: 09 35 262 0423
Han PP Signal 10p plug plastic 4-6.5mm
Han PP Signal 10p plug plastic 4-6.5mm

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
连接器
连接器组
压接针
额定电流: ‌5 A
插针: 10
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
Notes
Compare
Varenummer: 09 35 262 0423
Han PP Signal 10p plug plastic 4-6.5mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
5
Combinables
4
Tools
2
饰品
4
produkt detaljer
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 标识 Signal
  • 原件 连接器组
  • 特点 直观的锁定机制
版本
  • 接线方式 压接针
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 10
  • 锁定类型 PushPull
  • 包装内容 包含塑料底座和母插芯
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.13 ... 0.82 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • 线芯外径 ≤ 2.1 mm
  • 针间距(接线端)
    2.4 mm
    3 mm
  • 针间距(插拔端)
    2.4 mm
    3 mm
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 额定电压 50 V
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 放电距离 ≥ 1.1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1.1 mm
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 存储温度 +5 ... +50 °C
  • 插入力 ‌ 50 N
  • 拔出力 ‌ 50 N
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 电缆直径 4 ... 6.5 mm
  • 测试电压U r.m.s.
    1.5 kV (接头-接头)
    1.5 kV (接点-地)
  • 抗震 10-500 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • 抗冲击 50 g / 11 ms,每个轴10 次冲击
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料(O 形环) NBR
  • 材料(电缆密封) TPE
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
    IEC 61076-3-119 插拔面
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 40 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140223820
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Instructions
Assembly instructions

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare