5
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
...
Han-Power
®
Energy 分线器
Han-Power® S
61 88 201 0501 01
型号: 61 88 201 0501 01
Han-Power S Han Q4/2 F 4,0-6,0mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电源分线器
带1个Han
®
Q 4/2, 母插芯, 用于 Han-Compact
®
上壳
绝缘置换连接绝缘位移终端, 符合 IEC 60228 第 5 级的绞线
插针: 6
导体截面积: 4 ... 6 mm²
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 61 88 201 0501 01
Han-Power S Han Q4/2 F 4,0-6,0mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Rozdzielacze zasilania
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han-Power® S
Element
Dystrybutor energii
Specyfikacje
Z 1x Han
®
Q 4/2
Wkład żeński
w obudowach wtyczek Han-Compact
®
Wersja
Metoda przyłączenia
Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
do przewodów typu linka zgodnie z IEC 60228 Klasa 5
Liczba kontaktów
6
Liczba kontaktów sygnałowych
2
Liczba kontaktów mocy
4
Kontakt PE
Tak
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
4 ... 6 mm²
Prąd znamionowy
40 A
Napięcie znamionowe przewodnik-uziemienie
400 V
Napięcie znamionowe przewodnik-przewodnik
690 V
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Prąd znamionowy (sygnał)
10 A
Napięcie znamionowe (sygnał)
250 V
Znamionowe_napięcie_impulsowe (sygnał)
4 kV
Stopień zanieczyszczenia (sygnał)
3
Napięcie znamionowe zgodne z UL
600 V
Napięcie znamionowe zgodnie z UL (sygnał)
250 V
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
Właściwości materiału
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Poliwęglan (PC)
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
RAL 9005 (czarny)
Materiał (uszczelki)
NBR
Materiał (blokady)
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
310 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140163867
eCl@ss
27.142.409,00
ETIM
EC000214
UNSPSC 24.0
39121303
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found