配套产品
配套产品
型号: 09 12 000 9969
Han Power S Seal 7-10
Han Power S Seal 7-10

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
金属卡口
Han-Power® S
NBR
黑色
注释
比较
型号: 09 12 000 9969
Han Power S Seal 7-10
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Typy akcesoriów Uszczelka przelotowa
  • Opis akcesoriów Han-Power® S
Charakterystyka techniczna
  • Średnica przewodu 7 ... 10 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Kolor, (uszczelka) Czarny
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 17 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 40169300
  • GTIN 5713140016408
  • eCl@ss 27.440.291,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400