Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
饰品
5
Objednací číslo: 09 12 008 4801
Han Power S
Han Power S

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Rozvaděč energie
S 1× Han® Q 8/0, Vložka s dutinkami, V krytech Han-Compact®
Zářezový kontakt, Pro laněné vodiče podle IEC 60228, třída 5
Kontakty: 8
Průřez vodiče: 2.5 ... 4 mm²
Materiál (kryt): Polykarbonát (PC)
RAL 9005 (černá)
Stupeň krytí: IP65
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 12 008 4801
Han Power S
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
饰品
5
Detaily produktu
标识
  • 类别 配电器
  • 上壳/底座系列 Han-Power® S
  • 原件 电源分线器
  • 规格
    带1个Han® Q 8/0
    母插芯
    用于 Han-Compact® 上壳
版本
  • 接线方式
    绝缘置换连接绝缘位移终端
    符合 IEC 60228 第 5 级的绞线
  • 针数 8
  • 接地针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 2.5 ... 4 mm²
  • 额定电流 ‌ 25 A
  • 额定电压 500 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 额定电压符合CSA 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 333 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140017856
  • eCl@ss 27142409 小型配电板
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte