登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Ersatzteil
1
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
Baureihen
...
Han-Power® Energieverteiler
Han-Power® T
09 12 008 4755
型号: 09 12 008 4755
Han-Power T 3A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电源分线器
带 3x Han
®
3 A, 用于Han
®
3 A底座,不封底固定
插针: 3
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP44, IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
注释
比较
型号: 09 12 008 4755
Han-Power T 3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Ersatzteil
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Energieverteiler
Gehäusebaureihe
Han-Power® T
Komponente
Energieverteiler
Beschreibung
mit 3x Han
®
3 A
im Han
®
3 A Anbaugehäuse
Ausführung
Kontaktanzahl
3
PE-Kontakt
ja
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
10 A
Bemessungsspannung Leiter-Erde
230 V
Bemessungsspannung Leiter-Leiter
400 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Isolationswiderstand
>10
8
Ω
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Steckzyklen
≥ 500
Schutzart nach IEC 60529
IP44
IP67 mit Dichtschraube 09 20 000 9918
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Polyamid (PA)
Farbe Gehäuse
RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung
NBR
Werkstoff Verriegelung
Polyamid (PA)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Blei
ECHA SCIP Nummer
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
142 g
Ursprungsland
Mexiko
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140190580
eCl@ss
27142409 Installationskleinverteiler
ETIM
EC000214
UNSPSC 24.0
39121303
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found