配套产品
配套产品
Combinables
5
饰品
3
型号: 09 35 431 0501
Han PushPull Power L Genderchanger
Han PushPull Power L Genderchanger

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接口
符合 AIDA
注释
比较
型号: 09 35 431 0501
Han PushPull Power L Genderchanger
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
饰品
3
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 连接器
  • Řada Han® PushPull (V14)
  • Identifikace Power L
  • Prvek 转接口
  • Specifikace 符合 AIDA
  • Vlastnosti 直观的锁定机制
Verze
  • Stínění 无屏蔽
  • Počet kontaktů 5
  • Upevnění M5型,使用4个螺丝挂墙安装
  • Způsob zajišťování PushPull
  • Obsah balení 包含底座和带 2 个公插芯的 PCB
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 18 ... AWG 13
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí 24 V
  • Délka odizolování
    10 mm 合格声明
    44 mm 电缆外被
  • Utahovací moment ‌3 Nm
  • Mezní teplota -20 ... +50 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65 插配状态
    IP67 插配状态
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) 铜合金
  • Povrch (kontaktů)
    镍表面镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Materiál (kryt)
  • Povrch (kryt) 阳极处理
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC/PAS 61076-3-126
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Schválení DNV GL
  • PROFINET
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 229.5 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140054547
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409