配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
3
Accessories
7
型号: 09 35 241 0402
Han PushPull SCRJ metal plug w/o SC
Han PushPull SCRJ metal plug w/o SC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA
插针: 2
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 241 0402
Han PushPull SCRJ metal plug w/o SC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
3
Accessories
7
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 標識 SCRJ
  • 原件 連接器組
  • 規格 符合AIDA
  • 特點 直觀的鎖定機制
版本
  • 屏蔽 無屏蔽
  • 針數 2
  • 鎖定類型 PushPull
  • 包裝內容
    包含底座和SCRJ 插蕊
    無插針
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次數 ≥ 750
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 電纜直徑 6.5 ... 9.5 mm
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 压铸锌
  • 表面(上殼/底座) 镀镍
  • 材料(O 形環) NBR
  • 材料(電纜密封) TPE
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格
    IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
    IEC 61754-24 插拔面
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證 DNV GL
  • PROFINET
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 62.04 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140054394
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较