电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
光纤
09 35 242 0401
型号: 09 35 242 0401
Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA, 1 mm POF
插针: 2
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 242 0401
Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp
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
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
Han® PushPull (V14)
Identification
SCRJ
Elément
Kit de connecteur
Spécification
Conforme à la norme AIDA
1 mm POF
Caractéristiques
Mécanisme intuitif de verrouillage
Version
Blindage
Uafskærmet
Nombre de contacts
2
Type de verrouillage
PushPull
Détails
Når du installerer et PROFINET-system, skal du overholde installationsvejledningen til PROFINET.
Contenu du kit
inkl. chassis-/sokkel-hus, SCRJ-indsats og POF-kontakter
Données techniques
Diamètre extérieur
≤ 2,2 mm
Diamètre de férule
2,5 mm
Limite de température
-40 ... +70 °C
Cycles de connexion
≥ 750
Indice de protection selon IEC 60529
IP65
IP67
Diamètre de câble
6,5 ... 9,5 mm
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Trykstøbt zink
Revêtement (capot/embase)
Forniklet
Matériau (joint torique)
NBR
Matériau (presse-étoupe de câble)
TPE
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
Exemptions RoHS
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
État ELV
overensstemmelse med undtagelsen
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Ikke indeholdt
Substances REACH ANNEXE XIV
Ikke indeholdt
Substances REACH SVHC
Ja
Substances REACH SVHC
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Bly
Numéro ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Proposition Californie 65 substances
Ja
Proposition Californie 65 substances
Bly
Nikkel
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
IEC 61754-24 Stik opbygning
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Homologations
DNV GL
PROFINET
Ja
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
70,4 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85367000
GTIN
5713140054455
eCl@ss
27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling