Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 35 002 9910
Han PushPull V14 Security Clip
Han PushPull V14 Security Clip

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Sikkerhedsklips
til konnektorer
Notes
Compare
Part number: 09 35 002 9910
Han PushPull V14 Security Clip
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier Han® PushPull (V14)
  • Type af tilbehør Sikkerhedsklips
  • Beskrivelse af tilbehøret til konnektorer
Version
  • Detaljer Kan forsegles og beskytter mod uautoriseret frakobling.
Tekniske egenskaber
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 sweep-cyklusser
  • Modstandsdygtighed over for stød 50 g/11 ms, 3 stød/akse og retning
Materialeegenskaber
  • Materiale (låsning) Polybutylenterephthalat (PBT)
  • Farve (låsning) Gul
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 0,689 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140235847
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare