配套产品
配套产品
型号: 09 35 002 5404 XL
Han-PushPull dustcap device side
Han-PushPull dustcap device side

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于设备端, 带尼龙固定绳
聚酰胺 (PA)
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 002 5404 XL
Han-PushPull dustcap device side
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe Han® PushPull (V14)
  • Zubehörtyp Schutzkappe
  • Zubehörbeschreibung
    für Geräteseite
    mit Nylonbefestigungsband
Ausführung
  • Lieferumfang Großverpackung
Technische Kennwerte
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Polyamid (PA)
  • Farbe Zubehör schwarz
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 3,98 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140053779
  • eCl@ss 27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较