登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
30
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
Monoblok-indsatser
...
Til industrielle applikationer
Strømstyrker op til 16 A
09 12 017 3001
型号: 09 12 017 3001
Han Q 17/0 Male Insert Crimp Term
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: Han-Compact
®
插针: 17
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 12 017 3001
Han Q 17/0 Male Insert Crimp Term
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
30
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
插芯
Serier
Han
®
Q
Identifikation
17/0
Version
Termineringsmetode
压接针
Køn
公头
Størrelse
Han-Compact
®
Antal kontakter
17
PE-kontakt
是
Detaljer
请单独订购压接针。
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit
0.14 ... 2.5 mm²
Nominel strøm
10 A
Nominel spænding
160 V
Nominel impulsspænding
2.5 kV
Forureningsgrad
3
Nominel spænding i henhold til UL
250 V
Nominel spænding i henhold til CSA
250 V
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Koblingscyklusser
≥ 500
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
聚碳酸酯 (PC)
Farve (indsats)
RAL 7032(卵石灰)
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
不包含
California Proposition 65 stoffer
有
California Proposition 65 stoffer
镍
萘
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08)
Krav indstillet med risikoniveauer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkendelser
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
10
Nettovægt
14 g
Oprindelsesland
德国
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140018105
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q
下载
Industrial Connectors Han®