Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
3
Accessories
1
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
27
N.º de referencia: 09 12 006 2762
Han Q 4/2-F insert with QL 2,5-6mm²
Han Q 4/2-F insert with QL 2,5-6mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo axial
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Tamaño: Han-Compact®
Contactos: 6
Sección de conductor: 2.5 ... 6 mm² 0.25 ... 1.5 mm² Señal
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 12 006 2762
Han Q 4/2-F insert with QL 2,5-6mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
3
饰品
1
备件
1
上売/底座
27
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 인서트
  • 제품 시리즈 Han® Q
  • 식별 4/2
버전
  • 터미네이션 방법 축 나사 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 규격 Han-Compact®
  • 컨택트핀 개수 6
  • 신호 접점 개수 2
  • 전원 접점 개수 4
  • PE 단자
  • 상세설명 Han-Quick Lock® 신호 접점 적용signal contacts
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²)
    2.5 ... 6 mm²
    0.25 ... 1.5 mm² 신호
  • 정격 전류 (시그널) 10 A
  • 정격 전압 (시그널) 250 V
  • 정격 임펄스 전압 (시그널) 4 kV
  • 오염도 (시그널) 3
  • 정격 전류 (전력) 40 A
  • 정격 전압 도체-접지 (Power) 400 V
  • 정격 전압 도체-도체 (Power) 690 V
  • 정격 충격 전압 (전력) 6 kV
  • 오염 등급 (전력) 3
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 접점 저항 ≤ 0.3 mΩ
  • 접점 저항, 시그널 영역 < 3 mΩ
  • 조임 토크 1.8 Nm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리카보네이트 (PC)
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 은도금
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 39.4 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140017382
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar